17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

24mm 片目片口スパナ(軽量)

通常単価(税別)
2,730
税込単価
3,003
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・材質…クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)・12ポイント・強度を保持しつつ軽量化を...

詳細を確認
  • サイズ(mm)
    24
  • 材質
    クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)
  • 全長(mm)
    280

型番:

EA614AA-24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA614AA-24の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
24
材質
クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)
全長(mm)
280
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA614AA-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,730
( 3,003 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)
・12ポイント
・強度を保持しつつ軽量化を実現
・サイズ(mm)…24
・全長(mm)…280
・JAN:4518340679191

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

24mm 片目片口スパナ(軽量)の型番EA614AA-24のページです。 型番EA614AA-24に関する仕様情報を記載しております。
24mm 片目片口スパナ(軽量)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
24mm 片目片口スパナ(軽量)
30mm 片目片口スパナ
17mm 片目片口スパナ
18mm 片目片口スパナ
23mm 片目片口スパナ
22x24mm 両口スパナ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,7306,8501,7301,3002,8302,300
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目1日目
サイズ(mm)243017182322×24
材質クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)工具鋼工具鋼構造用鋼工具鋼工具鋼
全長(mm)280446225252311244

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト