17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

8.0-100mm ピンレンチセット

通常単価(税別)
10,947
税込単価
12,042
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…特殊鋼(亜鉛メッキ)・ピン開き…8/100mm・全長…160mm・ピン径…1.5・...

詳細を確認
  • 種類
    ヒンジピンレンチ
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 全長 (mm)
    160
  • 単品・セット区分
    セット品
  • ケースサイズ
    167×87×36(H)mm
  • ピン径
    1.5・2・2.5・3・4mm(各2セットずつ付属)
  • 材質
    特殊鋼(亜鉛メッキ)
  • 厚み
    4mm
  • 重量
    129g(ケース込みは約340g)
  • ピン開き
    8~100mm

型番:

EA613XT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA613XTの仕様・寸法情報

種類
ヒンジピンレンチ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
160
単品・セット区分
セット品
ケースサイズ
167×87×36(H)mm
ピン径
1.5・2・2.5・3・4mm(各2セットずつ付属)
材質
特殊鋼(亜鉛メッキ)
厚み
4mm
重量
129g(ケース込みは約340g)
ピン開き
8~100mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA613XT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,947
( 12,042 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…特殊鋼(亜鉛メッキ)
・ピン開き…8/100mm
・全長…160mm
・ピン径…1.5・2・2.5・3・4mm(各2セットずつ付属)
・JAN:4548745183436

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8.0-100mm ピンレンチセットの型番EA613XTのページです。 型番EA613XTに関する仕様情報を記載しております。
8.0-100mm ピンレンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8.0-100mm ピンレンチセット
14-100mm/6.0mm 自在ピンレンチ
7.0x8.0/125x2.0mm 両口スパナ(薄型)
5本組/8.0-21mm 薄口スパナ
9x100mm 四角ソケットT型レンチ
6本組/3.0-10mm 両口スパナ(薄型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,9474,1101,5802,2907,3809,020
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
種類ヒンジピンレンチ-両口スパナ両口スパナ-両口スパナ
ラチェット機構--
首振り(フレックス)--
全長(mm)160-125113~175-125 / 120
単品・セット区分セット品-単品セット品-セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング