17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

68- 75mm フックレンチ(ピン型 メッキ付) EA613XM-10

68- 75mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)

通常単価(税別)
4,520
税込単価
4,972
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…特殊鋼(亜鉛メッキ仕上げ)・ナット外径(mm)…68/75・ピン径(mm)…6.0...

詳細を確認
  • ピン径(mm)
    6
  • 材質
    特殊鋼(亜鉛メッキ仕上げ)
  • 全長(mm)
    240
  • ナット外径(mm)
    68~75

型番:

EA613XM-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA613XM-10の仕様・寸法情報

ピン径(mm)
6
材質
特殊鋼(亜鉛メッキ仕上げ)
全長(mm)
240
ナット外径(mm)
68~75

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA613XM-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,520
( 4,972 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…特殊鋼(亜鉛メッキ仕上げ)
・ナット外径(mm)…68/75
・ピン径(mm)…6.0
・全長(mm)…240
・JAN:4518340826236

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

68- 75mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)の型番EA613XM-10のページです。 型番EA613XM-10に関する仕様情報を記載しております。
68- 75mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
68- 75mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)
40- 42mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)
135-145mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)
95-155mm/6.0 自在フックレンチ(ピン型)
30- 90mm/7本組 フックレンチ(ピン型)
30- 90mm 7本組フックレンチセット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,5202,78111,85010,97722,63019,841
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
ピン径(mm)6486--
材質特殊鋼(亜鉛メッキ仕上げ)特殊鋼(亜鉛メッキ仕上げ)特殊鋼(亜鉛メッキ仕上げ)スチール(ニッケルメッキ仕上げ)特殊鋼特殊鋼
全長(mm)240-380335--
ナット外径(mm)68~7540~42135~14595~15530~32・34~36・40~42・45~50・58~62・68~75・80~9030~32・34~36・40~42・45~50・58~62・68~75・80~90

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング