17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

30- 90mm/7本組 フックレンチ(ピン型)

通常単価(税別)
22,630
税込単価
24,893
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…特殊鋼・亜鉛メッキ・ツールロール付・ナット外径(mm)…30/32・34/36・4...

詳細を確認
  • 種類
    フックスパナ
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 全長 (mm)
    136~280
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 材質
    特殊鋼
  • ナット外径(mm)
    30~32・34~36・40~42・45~50・58~62・68~75・80~90

型番:

EA613XM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA613XMの仕様・寸法情報

種類
フックスパナ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
136~280
単品・セット区分
セット品
材質
特殊鋼
ナット外径(mm)
30~32・34~36・40~42・45~50・58~62・68~75・80~90
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA613XM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,630
( 24,893 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…特殊鋼
・亜鉛メッキ
・ツールロール付
・ナット外径(mm)…30/32・34/36・40/42・45/50・58/62・68/75・80/90
・全長(mm)…136/280
・7本組
・JAN:4548745490558

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

30- 90mm/7本組 フックレンチ(ピン型)の型番EA613XMのページです。 型番EA613XMに関する仕様情報を記載しております。
30- 90mm/7本組 フックレンチ(ピン型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
30- 90mm/7本組 フックレンチ(ピン型)
30- 90mm 7本組フックレンチセット
30-62mm 7本組フックレンチセット
40- 42mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)
68- 75mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)
135-145mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格22,63019,84110,9342,7814,52011,850
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
種類フックスパナフックスパナフックスパナフックスパナ--
ラチェット機構--
首振り(フレックス)--
全長(mm)136~280136~280140~285170--
単品・セット区分セット品セット品セット品単品--

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング