17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

35- 60mm 自在フックレンチ

通常単価(税別)
5,110
税込単価
5,621
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…特殊鋼・ナット外径…35/60mm・全長…210mm・JAN:4518340559...

詳細を確認
  • 種類
    フックスパナ
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 全長 (mm)
    210
  • 単品・セット区分
    単品
  • ナット外径
    35~60mm
  • 重量(g)
    170
  • 材質
    特殊鋼

型番:

EA613XB-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA613XB-2の仕様・寸法情報

種類
フックスパナ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
210
単品・セット区分
単品
ナット外径
35~60mm
重量(g)
170
材質
特殊鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA613XB-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,110
( 5,621 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…特殊鋼
・ナット外径…35/60mm
・全長…210mm
・JAN:4518340559424

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

35- 60mm 自在フックレンチの型番EA613XB-2のページです。 型番EA613XB-2に関する仕様情報を記載しております。
35- 60mm 自在フックレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
35- 60mm 自在フックレンチ
35- 60mm 自在フックレンチ(ステンレス製)
60- 90mm 自在フックレンチ(ステンレス製)
90-155mm 自在フックレンチ(メッキ付)
205-220mm フックレンチ
35- 60mm ピン型フックレンチ(1/2"sq差込)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,11011,32512,90310,30014,75314,673
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類フックスパナ----フックスパナ
ラチェット機構----
首振り(フレックス)----
全長(mm)210-----
単品・セット区分単品----単品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング