17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

自在フックレンチ

通常単価(税別)
5,8106,580
税込単価
6,3917,238
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

エスコ スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ 自在フックレンチ。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • ナット外径

  • 重量(g)

  • 厚さ(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

ナット外径

重量(g)

厚さ(mm)

JANコード

最小発注数量
180
20~42mm
100
4
4518340557864
1個
240
45~90mm
250
6
4518340557871
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,810
( 6,391 )
1日目
6,580
( 7,238 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ 自在フックレンチ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自在フックレンチのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
スロウテッドナット回し
5
満足度:5.0
サイズが調整できるので、これ1本あればOKです。サイズが合わないフックレンチは外れて回せないので、調整タイプは合わせられ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自在フックレンチ
自在フックレンチ(ピン型)
自在フックレンチ(メッキ付)
自在フックレンチ(ピン型)EA613XC
フックレンチ(ピン型)
フックレンチ(メッキ付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,810-6,7305,380 -6,000 -1,630 -4,270 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
種類フックスパナフックスパナフックスパナフックスパナフックスパナフックスパナ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
材質焼入れ特殊鋼スチール(ニッケルメッキ仕上げ)特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼(亜鉛メッキ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング