17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1・1/8" x184mm 片口スパナ(ショートサイズ)

通常単価(税別)
6,871
税込単価
7,558
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…工具鋼・共回り止スパナ・インチサイズ・30°アングル・対辺…1.1/8"・外径…5...

詳細を確認
  • 種類
    片口スパナ
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 全長 (mm)
    184
  • 二面幅寸法 (インチ)
    1 1/8
  • 単品・セット区分
    単品
  • 材質
    工具鋼、スチール
  • 外径
    52mm

型番:

EA613NC-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA613NC-7の仕様・寸法情報

種類
片口スパナ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
184
二面幅寸法(インチ)
1 1/8
単品・セット区分
単品
材質
工具鋼、スチール
外径
52mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA613NC-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,871
( 7,558 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…工具鋼
・共回り止スパナ
・インチサイズ
・30°アングル
・対辺…1.1/8"
・外径…52mm
・全長…184mm
・材質…スチール
・JAN:4518340818910

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1・1/8" x184mm 片口スパナ(ショートサイズ)の型番EA613NC-7のページです。 型番EA613NC-7に関する仕様情報を記載しております。
1・1/8" x184mm 片口スパナ(ショートサイズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1・1/8" x184mm 片口スパナ(ショートサイズ)
1" x175mm 片口スパナ(ショートサイズ)
3/4"sqx24mm ソケット
30mm 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
3/8"sqx19mm [CROW-FOOT]スパナ
13mm 片目片口スパナ(チタン合金製・軽量)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,8716,5009004,4009,78010,183
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
種類片口スパナ片口スパナ-コンビネーションクロウフット-
ラチェット機構--
首振り(フレックス)--
全長(mm)184175-42342.5-
二面幅寸法(インチ)1 1/81----

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング