17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1" x175mm 片口スパナ(ショートサイズ)

通常単価(税別)
6,500
税込単価
7,150
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…工具鋼・共回り止スパナ・インチサイズ・30°アングル・対辺…1"・外径…48mm・...

詳細を確認
  • 種類
    片口スパナ
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 全長 (mm)
    175
  • 二面幅寸法 (インチ)
    1
  • 単品・セット区分
    単品
  • 材質
    工具鋼、スチール
  • 外径
    48mm

型番:

EA613NC-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA613NC-5の仕様・寸法情報

種類
片口スパナ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
175
二面幅寸法(インチ)
1
単品・セット区分
単品
材質
工具鋼、スチール
外径
48mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA613NC-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,500
( 7,150 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…工具鋼
・共回り止スパナ
・インチサイズ
・30°アングル
・対辺…1"
・外径…48mm
・全長…175mm
・材質…スチール
・JAN:4518340818729

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1" x175mm 片口スパナ(ショートサイズ)の型番EA613NC-5のページです。 型番EA613NC-5に関する仕様情報を記載しております。
1" x175mm 片口スパナ(ショートサイズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1" x175mm 片口スパナ(ショートサイズ)
1・1/8" x184mm 片口スパナ(ショートサイズ)
3/4"sqx24mm ソケット
30mm 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
13mm 片目片口スパナ(チタン合金製・軽量)
3/8"sqx19mm [CROW-FOOT]スパナ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,5006,8719004,40010,1839,780
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
種類片口スパナ片口スパナ-コンビネーション-クロウフット
ラチェット機構--
首振り(フレックス)--
全長(mm)175184-423-42.5
二面幅寸法(インチ)11 1/8----

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング