17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

36x468mm 組立用めがねレンチ(シノ付)

通常単価(税別)
4,710
税込単価
5,181
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…クロムモリブデン鋼・12ポイント・シノ付・60°×5°・サイズ…36mm・全長…4...

詳細を確認
  • 種類
    片口めがね
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 全長 (mm)
    468
  • オフセット角度 (°)
    60×5
  • 二面幅寸法 (mm)
    36
  • 単品・セット区分
    単品
  • 材質
    クロムモリブデン鋼
  • メーカー
    三木ネツレン
  • メーカー型番
    N0714

型番:

EA613D-36
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA613D-36の仕様・寸法情報

種類
片口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
468
オフセット角度(°)
60×5
二面幅寸法(mm)
36
単品・セット区分
単品
材質
クロムモリブデン鋼
メーカー
三木ネツレン
メーカー型番
N0714

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA613D-36
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,710
( 5,181 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…クロムモリブデン鋼
・12ポイント
・シノ付
・60°×5°
・サイズ…36mm
・全長…468mm
・JAN:4518340737457

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36x468mm 組立用めがねレンチ(シノ付)の型番EA613D-36のページです。 型番EA613D-36に関する仕様情報を記載しております。
36x468mm 組立用めがねレンチ(シノ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36x468mm 組立用めがねレンチ(シノ付)
36mm ラチェットメガネレンチ
22mm 片口めがねレンチ
65mm 片口めがねレンチ
1/2sq x M35 ソケット(ファインナット用)
19 x22mm 両口スパナ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,71023,1001,06015,5289,120718
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目2日目
種類片口めがね--片口めがね--
ラチェット機構----
首振り(フレックス)----
全長(mm)468--579--
オフセット角度(°)60×5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング