17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

41mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)

通常単価(税別)
16,160
税込単価
17,776
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・サイズ…41mm・全長…265mm・材質…クロム合金鋼・12ポイント・75°タイプ・EA...

詳細を確認
  • 種類
    片口めがね
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 全長 (mm)
    265
  • オフセット角度 (°)
    75
  • 二面幅寸法 (mm)
    41
  • 単品・セット区分
    単品
  • 仕様
    12ポイント
  • サイズ
    ハンドル接続時の全長(L2;mm):750、メガネ部外径(b;mm):62、メガネ部厚み(a;mm):22、オフセット量(h;mm):39.5
  • 重量(g)
    910
  • 材質
    クロム合金鋼
  • メーカー
    STAHLWILLE(スタビレー)
  • メーカー型番
    5-41

型番:

EA613B-41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA613B-41の仕様・寸法情報

種類
片口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
265
オフセット角度(°)
75
二面幅寸法(mm)
41
単品・セット区分
単品
仕様
12ポイント
サイズ
ハンドル接続時の全長(L2;mm):750、メガネ部外径(b;mm):62、メガネ部厚み(a;mm):22、オフセット量(h;mm):39.5
重量(g)
910
材質
クロム合金鋼
メーカー
STAHLWILLE(スタビレー)
メーカー型番
5-41
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA613B-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,160
( 17,776 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…41mm
・全長…265mm
・材質…クロム合金鋼
・12ポイント
・75°タイプ
・EA613B-1/4と併用してお使い下さい。
・ロングハンドルの為、力が入ります。
・ハンドル共用の為、軽くて携帯に便利です。
・JAN:4518340045477

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

41mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)の型番EA613B-41のページです。 型番EA613B-41に関する仕様情報を記載しております。
41mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
41mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
36mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
55mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
36 mm 片目片口スパナ
30mm 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
1/4" 片目片口スパナ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,16013,52022,48016,4294,4002,370
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類片口めがね---コンビネーション-
ラチェット機構----
首振り(フレックス)----
全長(mm)265---423-
オフセット角度(°)75---15-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング