17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

36mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭) EA613B-36

36mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,520
税込単価
14,872

【商品仕様】・サイズ…36mm・全長…245mm・材質…クロム合金鋼・12ポイ...

詳細情報を確認する
  • サイズ
    36mm全長(L1;mm):245ハンドル接続時の全長(L2;mm):735メガネ部外径(b;mm):54メガネ部厚み(a;mm):20オフセット量(h;mm):35.5
  • 重量(g)
    816
  • 材質
    クロム合金鋼

型番:

EA613B-36
解除
    数量:

    製品仕様

    型番サイズ重量(g)材質
    EA613B-3636mm全長(L1;mm):245ハンドル接続時の全長(L2;mm):735メガネ部外径(b;mm):54メガネ部厚み(a;mm):20オフセット量(h;mm):35.5816クロム合金鋼

    EA613B-36の仕様・寸法情報

    サイズ
    36mm全長(L1;mm):245ハンドル接続時の全長(L2;mm):735メガネ部外径(b;mm):54メガネ部厚み(a;mm):20オフセット量(h;mm):35.5
    重量(g)
    816
    材質
    クロム合金鋼
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA613B-36
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,520
    ( 14,872 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・サイズ…36mm
    ・全長…245mm
    ・材質…クロム合金鋼
    ・12ポイント
    ・75°タイプ
    ・EA613B-1/4と併用してお使い下さい。
    ・ロングハンドルの為、力が入ります。
    ・ハンドル共用の為、軽くて携帯に便利です。
    ・JAN:4518340045453

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    36mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)の型番EA613B-36のページです。 型番EA613B-36に関する仕様情報を記載しております。
    36mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    36mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
    41mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
    55mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
    36 mm 片目片口スパナ
    30mm 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
    1/4" 片目片口スパナ
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格13,52016,16022,48016,4294,4002,370
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    サイズ36mm全長(L1;mm):245ハンドル接続時の全長(L2;mm):735メガネ部外径(b;mm):54メガネ部厚み(a;mm):20オフセット量(h;mm):35.5ハンドル接続時の全長(L2;mm):750、メガネ部外径(b;mm):62、メガネ部厚み(a;mm):22、オフセット量(h;mm):39.555mm全長(L1;mm):300ハンドル接続時の全長(L2;mm):925メガネ部外径(b;mm):81メガネ部厚み(a;mm):28オフセット量(h;mm):45.536mm全長(L;mm):460スパナ部外径(b;mm):88メガネ部外径(d;mm):50.8スパナ部厚み(a1;mm):10メガネ部厚み(a2;mm):18D:40.3、B:66.2、L:423、A1:12.1、A2:16.3mm(”):1/4全長(L;mm):105スパナ部外径(b;mm):15.5メガネ部外径(d;mm):10.2スパナ部厚み(a1;mm):3.6メガネ部厚み(a2;mm):6
    重量(g)816910154178774014
    材質クロム合金鋼クロム合金鋼クロム合金鋼クロム合金鋼クロムバナジウム鋼クロム合金鋼

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました