17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

四角チャックキーT型ハンドル

通常単価(税別)
6,9217,610
税込単価
7,6138,371
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

エスコ スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ 四角チャックキーT型ハンドル。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

重量(g)

ハンドル長

最小発注数量
スクエア:10mm
320
200mm
1個
スクエア:12mm
450
250mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,921
( 7,613 )
1日目
7,610
( 8,371 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ 四角チャックキーT型ハンドル。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

四角チャックキーT型ハンドルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
チャックハンドル
5
満足度:5.0
チャックハンドルとして使用しています。 角部のダレも無く使用出来ています。 コストダウンできました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
四角チャックキーT型ハンドル
両口ラチェットレンチ(N型)
フックスパナ(先端丸型)
ラチェットレンチ(強力型/パイプ) EA602AS-265
6丁組スパナセット
ラチェットメガネレンチ
メーカーエスコトップ工業スーパーツールエスコホーザンエスコ
通常価格6,921-3,1535,14839,7335,0798,800 -
通常出荷日1日目4日目1日目2日目3日目1日目〜
用途手作業用-----
ソケット形状4角-----
全長(L寸法)(mm)100-----
単品・セット区分単品 ソケット-----
材質特殊鋼(C45)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング