ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

8mm 四角ソケットキー

通常単価(税別)
915
税込単価
1,007
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…鉄(ニッケルメッキ)・スクエアサイズ…8mm・先端外径…14mm・全長…58mm・...

詳細を確認

型番:

EA613AJ-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA613AJ-8の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
4角
全長(L寸法)(mm)
58
単品・セット区分
単品 ソケット
材質
鉄(ニッケルメッキ)
サイズ(mm)
スクエア:8
重量(g)
24
先端外径
14mm

型番リスト

表示件数
型番
EA613AJ-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
915
( 1,007 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…鉄(ニッケルメッキ)
・スクエアサイズ…8mm
・先端外径…14mm
・全長…58mm
・JAN:4518340574397

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8mm 四角ソケットキーの型番EA613AJ-8のページです。 型番EA613AJ-8に関する仕様情報を記載しております。
8mm 四角ソケットキーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8mm 四角ソケットキー
10mm 四角ソケットT型ドライバー
9x100mm 四角ソケットT型レンチ
17x160mm 四角ソケットT型レンチ
13mm 四角ソケットスパナ
8mm 四角チャックキーT型ハンドル
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9152,8007,38015,98410,9905,820
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用---
ソケット形状4角4角4角---
全長(L寸法)(mm)58155100---
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット---
材質鉄(ニッケルメッキ)ソケット:クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ)、グリップ:耐衝撃プラスチックスチール---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング