17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

17x200mm 絶縁T型ソケットレンチ

通常単価(税別)
7,051
税込単価
7,756
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・1000V絶縁・全長…200mm・サイズ…17mm・JAN:4518340044999

詳細を確認
  • 単品・セット区分
    単品
  • 二面幅寸法 (mm)
    17
  • 全長 (mm)
    200
  • 適用規格
    無し
  • 全長
    200mm
  • 重量
    450g
  • メーカー型番
    980417
  • メーカー
    KNIPEX(クニペックス)
  • ハンドル幅
    155mm

型番:

EA612B-17
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA612B-17の仕様・寸法情報

単品・セット区分
単品
二面幅寸法(mm)
17
全長(mm)
200
適用規格
無し
全長
200mm
重量
450g
メーカー型番
980417
メーカー
KNIPEX(クニペックス)
ハンドル幅
155mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA612B-17
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,051
( 7,756 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・1000V絶縁
・全長…200mm
・サイズ…17mm
・JAN:4518340044999

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

17x200mm 絶縁T型ソケットレンチの型番EA612B-17のページです。 型番EA612B-17に関する仕様情報を記載しております。
17x200mm 絶縁T型ソケットレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
17x200mm 絶縁T型ソケットレンチ
3/8"sqx 6mm [HEX]絶縁ビットソケット
絶縁ソケットレンチセット
絶縁ソケット(差込角9.5mm・12.7mm)
3/8"DR絶縁ソケットレンチEA640RJ
絶縁ディープソケット(差込角9.5mm・12.7mm)
メーカーエスコエスコトラスコ中山トップ工業エスコトップ工業
通常価格7,0518,27944,372 -8,315 -5,411 -10,552
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目6日目
単品・セット区分単品-セット品単品-単品
二面幅寸法(mm)17-----
全長(mm)200-----
適用規格無し--無しIEC900.VDE無し
全長200mm75mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング