17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

19 mm 電ドルソケット(ショート) EA612AV-19

19 mm 電ドルソケット(ショート)

通常単価(税別)
1,042円
税込単価
1,146円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…本体:クロームバナジウム鋼・六角シャンク…1/4"・ポイント数…6角・対辺…19m...

詳細を確認
  • ポイント数
    6角
  • 外径
    26mm
  • 全長
    72mm
  • 六角シャンク
    1/4”
  • 対辺
    19mm
  • 特長
    ・小径から大径まですべて強度のある圧入構造。・18Vインパクトドライバーにも対応・6.35mm軸用のインパクトドライバー(7.2V~18V)で使用できます。・クロムメッキの上にチタンコー
  • 重量
    78g
  • 用途
    ボルトの締め付けや狭い場所での作業に最適。
  • 材質
    本体:クロームバナジウム鋼

型番:

EA612AV-19
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA612AV-19の仕様・寸法情報

ポイント数
6角
外径
26mm
全長
72mm
六角シャンク
1/4”
対辺
19mm
特長
・小径から大径まですべて強度のある圧入構造。・18Vインパクトドライバーにも対応・6.35mm軸用のインパクトドライバー(7.2V~18V)で使用できます。・クロムメッキの上にチタンコー
重量
78g
用途
ボルトの締め付けや狭い場所での作業に最適。
材質
本体:クロームバナジウム鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA612AV-19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,042円
( 1,146円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体:クロームバナジウム鋼
・六角シャンク…1/4"
・ポイント数…6角
・対辺…19mm
・外径…26mm
・全長…72mm
・重量…78g
・用途…ボルトの締め付けや狭い場所での作業に最適。
・特長…
・小径から大径まですべて強度のある圧入構造。
・18Vインパクトドライバーにも対応
・6.35mm軸用のインパクトドライバー
(7.2V/18V)で使用できます。
・クロムメッキの上にチタンコートを施した磨耗に
強いツインコート仕様
・ビット交換式ソケットではありません
・JAN:4548745896428

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

19 mm 電ドルソケット(ショート)の型番EA612AV-19のページです。 型番EA612AV-19に関する仕様情報を記載しております。
19 mm 電ドルソケット(ショート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
19 mm 電ドルソケット(ショート)
19 mm 電ドルソケット
8 mm 電ドルソケット(ショート)
14 mm 電ドルソケット(ショート)
10 mm 電ドルソケット(ショート)
12 mm 電ドルソケット(ショート)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,042円1,113円847円963円914円963円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ポイント数6角6角6角6角6角6角
外径26mm26mm13mm20mm16mm18mm
全長72mm96mm57mm67mm59mm61mm
六角シャンク1/4”1/4”1/4”1/4”1/4”1/4”
対辺19mm19mm8mm14mm10mm12mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました