17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

22 mm 電ドルソケット EA612AV-122

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

22 mm 電ドルソケット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA612AV-122

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・材質…本体:クロームバナジウム鋼
・六角シャンク…1/4"
・ポイント数…6角
・対辺…22mm
・外径…30mm
・全長…100mm
・重量…133g
・特長…
・18Vインパクトドライバーにも対応
・6.35mm軸用のインパクトドライバー
(7.2V/18V)で使用できます。
・クロムメッキの上にチタンコートを施した磨耗に
強いツインコート仕様
・ビット交換式ソケットではありません
・JAN:4548745898606

指定中の仕様・寸法情報

ポイント数
6角
外径
30mm
全長
100mm
六角シャンク
1/4”
対辺
22mm
特長
・18Vインパクトドライバーにも対応・6.35mm軸用のインパクトドライバー(7.2V~18V)で使用できます。・クロムメッキの上にチタンコートを施した磨耗に強いツインコート仕様
重量
133g
材質
本体:クロームバナジウム鋼

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト