17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

8本組 T型ビットホルダーセット(早回し付) EA611BT-104

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

8本組 T型ビットホルダーセット(早回し付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA611BT-104

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・T型ビットハンドル…軸長250mm
・ハンドル六角対辺…1/4"
・ビット全長…25mm
・ビットサイズ…T8・T10・T15・T20T25・T27・T30・T40
・9点セット
・工具袋付
・工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
・JAN:4548745462500

指定中の仕様・寸法情報

T型ビットハンドル
軸長250mm
ビットサイズ
T8・T10・T15・T20T25・T27・T30・T40
ビット全長
25mm
差込六角対辺
1/4”

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト