ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA611AY-1
2022年01月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【商品仕様】
・(+)ビット…#1・#2(各2本)・#3
・(‐)ビット…3・4・5・6mm
・ポジドライブビット…#1・#2(各2本)・#3
・Hexビット…3・4・5・6mm
・TORXビット…T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
・TORXビット(イジリ止付)…T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
・ソケットアダプター…1/4"sqx1/4"Hex
・ビットホルダー…六角軸1/4"・全長:60mm
・携帯に便利なスマートケース付
・JAN:4518340599918