17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

6丁組スパナセット
ホーザン
スパナセット DS300
TONE
ロングめがねレンチ(45°) MB45
TONE
1/4" x5/16" オープンリングスパナ EA605AB-0.5

1/4" x5/16" オープンリングスパナ

通常単価(税別)
6,720
税込単価
7,392
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…クロム合金鋼・10°タイプ・対辺(インチ)…1/4×5/16・全長(mm)…105...

詳細を確認
  • サイズ
    全長(L;mm):105スパナ部巾(小・d1/大・d2;mm):16.5/18スパナ部厚み(小・a1/大・a2;mm):5.5/7スパナ部開き巾(小・m1/大・m2;mm):3.7/5
  • 重量(g)
    32
  • 材質
    クロム合金鋼
  • 対辺(インチ)
    1/4×5/16
  • ポイント
    6

型番:

EA605AB-0.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品仕様】
・材質:クロム合金鋼
・10°タイプ
・対辺(インチ):1/4×5/16
・全長(mm):105
・ポイント:6
・JAN:4518340993327

EA605AB-0.5の仕様・寸法情報

サイズ
全長(L;mm):105スパナ部巾(小・d1/大・d2;mm):16.5/18スパナ部厚み(小・a1/大・a2;mm):5.5/7スパナ部開き巾(小・m1/大・m2;mm):3.7/5
重量(g)
32
材質
クロム合金鋼
対辺(インチ)
1/4×5/16
ポイント
6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA605AB-0.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,720
( 7,392 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…クロム合金鋼
・10°タイプ
・対辺(インチ)…1/4×5/16
・全長(mm)…105
・ポイント…6
・JAN:4518340993327

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1/4" x5/16" オープンリングスパナの型番EA605AB-0.5のページです。 型番EA605AB-0.5に関する仕様情報を記載しております。
1/4" x5/16" オープンリングスパナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4" x5/16" オープンリングスパナ
1/4" 片目片口スパナ
1・1/2" 片目片口スパナ
11/16" 片目片口スパナ
27mm コンビネーションギアレンチ
55mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,7202,37019,7015,1316,30022,480
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
サイズ全長(L;mm):105スパナ部巾(小・d1/大・d2;mm):16.5/18スパナ部厚み(小・a1/大・a2;mm):5.5/7スパナ部開き巾(小・m1/大・m2;mm):3.7/5(”):1/4全長(L;mm):105スパナ部外径(b;mm):15.5メガネ部外径(d;mm):10.2スパナ部厚み(a1;mm):3.6メガネ部厚み(a2;mm):6(”):1.1/2全長(L;mm):480スパナ部外径(b;mm):87メガネ部外径(d;mm):53.6スパナ部厚み(a1;mm):11メガネ部厚み(a2;mm):19-55mm全長(L1;mm):300ハンドル接続時の全長(L2;mm):925メガネ部外径(b;mm):81メガネ部厚み(a;mm):28オフセット量(h;mm):45.5
重量(g)32149611165981541
材質クロム合金鋼クロム合金鋼クロム合金鋼クロム合金鋼クロムバナジウム鋼クロム合金鋼
対辺(インチ)1/4×5/16-----
ポイント6-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング