17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

79mm ドア開放ストッパー EA604BD

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

79mm ドア開放ストッパー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA604BD

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・適用カーテシスイッチサイズ…幅:21.5~28.5mm、高さ:10mm以上(スイッチOFF時)
・全長(L)…79mm
・幅(D)…40mm
・厚み…19mm
・重量…25g×2個
・入数…2個
・自動車のドア解放時、カーテシスイッチを押さえることによりルームランプを消灯しドア開放警告音を止めます
・レバーを握るだけで取付、取り外しができます
・スイッチのゴムを傷めません
・JAN:4548745938739

指定中の仕様・寸法情報

重量
25g×2個
厚み
19mm
幅(D)
40mm
入数
2個
適用カーテシスイッチサイズ
幅:21.5~28.5mm、高さ:10mm以上(スイッチOFF時)
全長(L)
79mm

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト