17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

10x17・13x19mm ラックレンチ(スライド式) EA602LB-17

10x17・13x19mm ラックレンチ(スライド式)

通常単価(税別)
9,326
税込単価
10,259
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ストレートタイプ・左右切替式・ステンレス製(プレート部)・ギア数…18歯・ソケット部はス...

詳細を確認
  • ギア数
    18歯
  • ソケットサイズ(mm)
    10×17・13×19
  • 全長(mm)
    190

型番:

EA602LB-17
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
・ストレートタイプ
・左右切替式
・ステンレス製(プレート部)
・ギア数…18歯
・ソケット部はスライド式。また13×19mmソケットの軸は17mmの六角レンチとしてお使い頂けます。
・各種ラックや配管バンドの取付け作業に最適です。
・全長(mm)…190
・ソケットサイズ(mm)…10×17・13×19
・JAN:4518340926578

EA602LB-17の仕様・寸法情報

ギア数
18歯
ソケットサイズ(mm)
10×17・13×19
全長(mm)
190
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA602LB-17
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,326
( 10,259 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ストレートタイプ
・左右切替式
・ステンレス製(プレート部)
・ギア数…18歯
・ソケット部はスライド式。また13×19mmソケットの軸は17mmの六角レンチとしてお使い頂けます。
・各種ラックや配管バンドの取付け作業に最適です。
・全長(mm)…190
・ソケットサイズ(mm)…10×17・13×19
・JAN:4518340926578

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

10x17・13x19mm ラックレンチ(スライド式)の型番EA602LB-17のページです。 型番EA602LB-17に関する仕様情報を記載しております。
10x17・13x19mm ラックレンチ(スライド式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10x17・13x19mm ラックレンチ(スライド式)
4サイズ板ラチェットレンチ(SUS420J2/Cr-V)
965mm 3/4" NPTハンドル(スチール製) EA547DH-75
[EA525X-13用] フラットリボンケーブルカッター
0.03~10.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KB-17
450x127mm フックシーブ
メーカーエスコトップ工業エスコエスコエスコエスコ
通常価格9,3263,074 -15,61913,40824,048183,546
通常出荷日1日目在庫品1日目〜3日目1日目2日目1日目
ギア数18歯-----
ソケットサイズ(mm)10×17・13×19-----
全長(mm)190-965---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング