ツール用品技術窓口

【商品仕様】
・サイズ:24×26mm
・寸法:L:358mm、D:52.0mm、d1:35.0mm、d2:32.5mm、T:20.0mm、L1:18.0mm、L2:18.0mm
・重量:800g
・保証トルク:24mm:514.8N・m、26mm:573.7N・m
・材質:クロムバナジウム
・シノ付
・12ポイント
・左右切替式
・本体はもちろん、爪も鍛造品で強度が抜群です
・シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です
・セーフティーコード用の直径4.5mm穴が2か所あります
・機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト、ナット着脱に最適です
・強い締付を必要とするボルト締結に適しています
・JAN:4548745904697
【商品仕様】
・サイズ…24×26mm
・寸法…L:358mm、D:52.0mm、d1:35.0mm、d2:32.5mm、T:20.0mm、L1:18.0mm、L2:18.0mm
・重量…800g
・保証トルク…24mm:514.8N・m、26mm:573.7N・m
・材質…クロムバナジウム
・シノ付
・12ポイント
・左右切替式
・本体はもちろん、爪も鍛造品で強度が抜群です。
・シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。
・セーフティーコード用の直径4.5mm穴が2か所あります。
・機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト、ナット着脱に最適です。
・強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
・JAN:4548745904697