17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
ミスミ
TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE
六角棒L形レンチ
TONE

350mm/200mm 挽き廻し鋸(石膏ボード用)

通常単価(税別)
1,920
税込単価
2,112
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・全長…275/350mm・刃長…120/200mm(調整可能)・刃…SK-5・下穴不要、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    275~350
  • 刃長 (mm)
    120~200(調整可能)
  • SK-5
  • 刃厚
    1.2mm(粗目)
  • 用途
    石膏ボード
  • メーカー型番
    K-410
  • メーカー
    神沢鉄工
  • ピッチ
    2.1mm
  • 詳細タイプ
    挽き廻し鋸

型番:

EA599KA-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA599KA-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(mm)
275~350
刃長(mm)
120~200(調整可能)
SK-5
刃厚
1.2mm(粗目)
用途
石膏ボード
メーカー型番
K-410
メーカー
神沢鉄工
ピッチ
2.1mm
詳細タイプ
挽き廻し鋸

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA599KA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,920
( 2,112 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…275/350mm
・刃長…120/200mm(調整可能)
・刃…SK-5
・下穴不要、先端のキリで切り込み穴があけられます。
・用途…木・石膏ボード
・刃厚…1.2mm(粗目)
・JAN:4518340042759

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

350mm/200mm 挽き廻し鋸(石膏ボード用)の型番EA599KA-1のページです。 型番EA599KA-1に関する仕様情報を記載しております。
350mm/200mm 挽き廻し鋸(石膏ボード用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
350mm/200mm 挽き廻し鋸(石膏ボード用)
200mm はさみ・クラフト(厚刃・ステンレス製)
175mm はさみ・粘着テープ用(フッ素コート)
90mm はさみ(精密/ステンレス製)
125mm はさみ・クラフト(反り刃)
140mm はさみ・万能(バネ付/ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,9201,6801,1501,0302,4003,840
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
全長(mm)275~35020017590125140
刃長(mm)120~200(調整可能)8290163035
SK-5-----
刃厚1.2mm(粗目)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング