17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

4.5kg マグネットピックアップ(伸縮型) EA598GE-3

4.5kg マグネットピックアップ(伸縮型)

通常単価(税別)
4,420
税込単価
4,862
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・伸縮部材質…ステンレス・磁石側面につかない様にするキャップ付(キャップを付けると能力は4...

詳細を確認
  • 伸縮部材質
    ステンレス
  • 先端径
    19mm
  • 全長
    210~768mm
  • 吸着能力
    4.5kg

型番:

EA598GE-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品仕様】
・伸縮部材質:ステンレス
・磁石側面につかない様にするキャップ付(キャップを付けると能力は45%upします)
・能力、先端径はキャップ装着時
・吸着能力:4.5kg
・先端径:19mm
・全長:170/770mm
・JAN:4518340854727

EA598GE-3の仕様・寸法情報

伸縮部材質
ステンレス
先端径
19mm
全長
210~768mm
吸着能力
4.5kg

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA598GE-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,420
( 4,862 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・伸縮部材質…ステンレス
・磁石側面につかない様にするキャップ付(キャップを付けると能力は45%upします)
・能力、先端径はキャップ装着時
・吸着能力…4.5kg
・先端径…19mm
・全長…170/770mm
・JAN:4518340854727

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4.5kg マグネットピックアップ(伸縮型)の型番EA598GE-3のページです。 型番EA598GE-3に関する仕様情報を記載しております。
4.5kg マグネットピックアップ(伸縮型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4.5kg マグネットピックアップ(伸縮型)
2.2kg マグネットピックアップ(伸縮型)
127mm ピックアップツール(マグネット・ポケット型)
990㎜ ハンドマグネット(防水型)
398x1035mm マグネットクリーナー
320x1015mm/700gf ハンドマグネット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,4203,1801,51029,07510,3687,440
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
伸縮部材質ステンレスステンレス----
先端径19mm12.5mm----
全長210~768mm184~857mm127mm吸着時:910mm、釈放時:990mm--
吸着能力4.5kg2.25kg0.74kg-600g700g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング