17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FRPケーブルキャッチャー(ライト付)

通常単価(税別)
12,95418,782
税込単価
14,24920,660
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・先端に高輝度白色LED付・先端は蛍光色仕上げで、ライトをつけるとピカッと光り、視認性抜群です...

詳細を確認
  • 工具種類
    その他関連用品
  • 材質
    柄:グラスファイバー、フック:スチール、尻栓:ゴム
  • 収納時サイズ
    0.48m
  • フック開口幅
    20mm
  • メーカー
    マーベル(MARVEL)
  • 商品名
    ケーブルキャッチャー
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 伸長時

  • 重量(g)

  • JANコード

  • 型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

伸長時

重量(g)

JANコード

型番

最小発注数量
4m(14段)
540
4548745906660
E-4834L
1個
6m(20段)
980
4548745906684
E-4836SL
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,954
( 14,249 )
1日目
18,782
( 20,660 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端に高輝度白色LED付
・先端は蛍光色仕上げで、ライトをつけるとピカッと光り、視認性抜群です
・配線の引き込み、送りが非常に簡単。先端のフックが電線をしっかりキャッチして逃さず、作業を確実にこなします

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FRPケーブルキャッチャー(ライト付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FRPケーブルキャッチャー(ライト付)
0.35-3.4m カーボンキャッチャー
0.63-8.0m カーボンキャッチャー(ライト付)
0.3~3.3mフィッシュスティック(継ぎ足し型) EA597H-10
6.5mmx100m FRP通線ロッド EA597BK-2
6.5mmx 60m FRP通線ロッド
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,954-9,45027,9265,21975,10761,436
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
工具種類その他関連用品--その他関連用品--
材質柄:グラスファイバー、フック:スチール、尻栓:ゴムカーボン-ファイバークロスFRPFRP
収納時サイズ0.48m-----
フック開口幅20mm18mm20mm10mm--
メーカーマーベル(MARVEL)-----
よく一緒に購入される商品

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング