17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3.2x1.6mmx15m フィッシュテープ(スチール製) EA597BT-15

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3.2x1.6mmx15m フィッシュテープ(スチール製)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA597BT-15

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・材質…スチール
・使用荷重…2.2kN(229kgf)
・ケースサイズ…295×295×55mm
・テープサイズ(幅×厚み)…3.2×1.6mm
・テープサイズ(長さ)…15m
・JAN:4548745180657

指定中の仕様・寸法情報

工具種類
その他関連用品
ケースサイズ
295×295×55mm
材質
スチール
テープサイズ(長さ)
15m
テープサイズ(幅×厚み)
3.2×1.6mm
使用荷重
2.2kN(229kgf)
JANコード
4548745180657
詳細タイプ
フィッシュテープ

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト