17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

エポキシパテ(プラ用)
セメダイン
サービスボードセット CS310
TONE
サービスボードセット内容品
TONE
6.5mmx100m FRP通線ロッド EA597BK-2 EA597BK-2

6.5mmx100m FRP通線ロッド EA597BK-2

通常単価(税別)
75,107
税込単価
82,618
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・フレームサイズ…670×280×710(H)mm・ロッド径…直径6.5mm・ロッド長…1...

詳細を確認
  • ロッド長
    100m
  • 重量
    12.2kg
  • フレームサイズ
    670×280×710(H)mm
  • 材質
    FRP
  • ロッド径
    φ6.5mm

型番:

EA597BK-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番ロッド長重量フレームサイズ
EA597BK-2100m12.2kg670×280×710(H)mm

EA597BK-2の仕様・寸法情報

ロッド長
100m
重量
12.2kg
フレームサイズ
670×280×710(H)mm
材質
FRP
ロッド径
φ6.5mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA597BK-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,107
( 82,618 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・フレームサイズ…670×280×710(H)mm
・ロッド径…直径6.5mm
・ロッド長…100m
・材質…FRP
・重量…12.2kg
・バケット車に通線機の設置が可能です。
・電力・通信ケーブルのらせんハンガー通線に最適です。
・JAN:4548745352825

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6.5mmx100m FRP通線ロッド EA597BK-2の型番EA597BK-2のページです。 型番EA597BK-2に関する仕様情報を記載しております。
6.5mmx100m FRP通線ロッド EA597BK-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6.5mmx100m FRP通線ロッド EA597BK-2
6.5mmx 60m FRP通線ロッド
6.5mmx 50m FRP通線ロッド
FRP通線ロッドEA597BJ
4.5mm/6.5mmx1.5m FRP通線ロッド(5本組)
4.5mmx1.5m FRP通線ロッド(5本組)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格75,10761,43648,63429,00017,69010,784
通常出荷日2日目2日目1日目2日目1日目1日目
ロッド長100m60m50m50m--
重量12.2kg9.9kg7.7kg3.5kg-300g
フレームサイズ670×280×710(H)mm670×280×710(H)mm680(W)×320(D)×770(H)mm400×190×550(H)mm--
材質FRPFRP--FRP(AAS樹脂被覆)FRP(AAS樹脂被膜)
ロッド径φ6.5mmφ6.5mmΦ6.5Φ4.0Φ4.5×2本、Φ6.5×3本-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング