17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

5.7mm x30m フィッシュテープ(ポリエステル製/目盛り付) EA597BH-6

5.7mm x30m フィッシュテープ(ポリエステル製/目盛り付)

通常単価(税別)
9,040
税込単価
9,944
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・テープサイズ…直径5.7mm×30m・リードヘッド穴径…先端:直径5.2mm、末端:直径...

詳細を確認
  • 破断荷重
    6.4kN(650kgf)
  • リードヘッド穴径
    先端:φ5.2mm、末端:φ5.2mm
  • リードヘッド径
    先端:φ9mm、末端:φ9mm
  • 重量
    890g
  • 材質
    ガイドワイヤー:スチール、テープ:ポリエステル
  • 使用荷重
    2.9kN(295kgf)
  • テープサイズ
    φ5.7mm×30m

型番:

EA597BH-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番破断荷重リードヘッド穴径リードヘッド径
EA597BH-66.4kN(650kgf)先端:φ5.2mm、末端:φ5.2mm先端:φ9mm、末端:φ9mm

EA597BH-6の仕様・寸法情報

破断荷重
6.4kN(650kgf)
リードヘッド穴径
先端:φ5.2mm、末端:φ5.2mm
リードヘッド径
先端:φ9mm、末端:φ9mm
重量
890g
材質
ガイドワイヤー:スチール、テープ:ポリエステル
使用荷重
2.9kN(295kgf)
テープサイズ
φ5.7mm×30m
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA597BH-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,040
( 9,944 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・テープサイズ…直径5.7mm×30m
・リードヘッド穴径…先端:直径5.2mm、末端:直径5.2mm
・リードヘッド径…先端:直径9mm、末端:直径9mm
・使用荷重…2.9kN(295kgf)
・破断荷重…6.4kN(650kgf)
・材質…ガイドワイヤー:スチール、テープ:ポリエステル
・6m/24mまで、2m間隔でメーター表示リングがついています。
・メーター表示リング付のため、一度の通線作業でケーブルの長さも分かります。
・スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く(約1/3)、取扱いが容易です。
・ガイドワイヤー付ヘッドにより、曲がりも楽々通過します。
・重量・・・890g
・JAN:4548745906646

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

5.7mm x30m フィッシュテープ(ポリエステル製/目盛り付)の型番EA597BH-6のページです。 型番EA597BH-6に関する仕様情報を記載しております。
5.7mm x30m フィッシュテープ(ポリエステル製/目盛り付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5.7mm x30m フィッシュテープ(ポリエステル製/目盛り付)
3mmx10m/4.5mmx30m フィッシュテープ
5.7mm x30m フィッシュテープ(ポリエステル製)
5.4mm x30m フィッシュテープ(ポリエステル製)
4.5mmx30m フィッシュテープ(ポリエステル製)
6.2mmx30m フィッシュテープ(ポリエステル製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,04010,0347,3908,6505,5008,650
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
破断荷重6.4kN(650kgf)-----
リードヘッド穴径先端:φ5.2mm、末端:φ5.2mmΦ2.5mm(先端)、Φ4.5mm(末端)----
リードヘッド径先端:φ9mm、末端:φ9mmΦ4.5mm(先端)、Φ6mm(末端)先端:φ9mm、末端:φ9mm4.5mm(先端)、6mm(末端)Φ9mm(先端)、Φ9mm(末端)先端:φ10.6mm、末端:φ9mm
重量890g-----
材質ガイドワイヤー:スチール、テープ:ポリエステルガイドワイヤー:ステンレス、テープ:ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング