17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

120mm セラミックピンセット

通常単価(税別)
15,217
税込単価
16,739
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…セラミック(ジルコニア)・非磁気性、絶縁性、耐薬品性、耐摩耗性がある・静電気が帯び...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 全長 (mm)
    125mm
  • 耐熱温度
    700℃
  • 材質
    セラミック(ジルコニア)
  • 先端
    曲・鋭
  • 先端幅
    1mm

型番:

EA595VC-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA595VC-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
全長(mm)
125mm
耐熱温度
700℃
材質
セラミック(ジルコニア)
先端
曲・鋭
先端幅
1mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA595VC-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,217
( 16,739 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…セラミック(ジルコニア)
・非磁気性、絶縁性、耐薬品性、耐摩耗性がある
・静電気が帯びにくい
・半田、銀ロウが付着しません。
・耐熱温度…700℃
・先端ギザ無
・先端…曲・鋭
・全長…125mm
・先端幅…1mm
・JAN:4548745162844

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

120mm セラミックピンセットの型番EA595VC-11のページです。 型番EA595VC-11に関する仕様情報を記載しております。
120mm セラミックピンセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
120mm セラミックピンセット
120mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)
125mm 先丸セラミックピンセット
140mm セラミックピンセット(先細)
125mm 先丸セラミックピンセット(スジ無し)
115mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,2172,62011,30010,32011,3002,620
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
全長(mm)125mm120mm125mm140mm125mm115mm
耐熱温度700℃240℃700℃700℃700℃240℃
材質セラミック(ジルコニア)チップ:デルリン500(アセタール樹脂)、ハンドル:ステンレス(SUS304)セラミック(ジルコニア)先端:ニューセラミック、本体:特殊アルミニウム合金セラミック(ジルコニア)チップ:デルリン500(アセタール樹脂)、ハンドル:ステンレス(SUS304)
先端曲・鋭直・鋭ギザ付$直・細直・鋭直・細直・鋭

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング