17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[電池式]ペンバキューム EA595EV-50

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

[電池式]ペンバキューム

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA595EV-50

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・真空装置…61×130×27mm(ベルトフック付)
・電源…9V電池×1個(付属)
・ストレートホース…1.2m
・コイルホース…1.2m
・プローブは、ESD(導電性)シリコンカップ付(1.8mmはカップなし)
・プローブ…ストレート、ベント計7個
・カップ径…1.8mm(ベントのみ)・3mm・6mm・9.4mm各2個
・プローブ全長…30mm
・ハンドル全長…154mm(ノズル装着時)
・替シリコンカップ…EA595EV-81/86
・JAN:4518340771802

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ピンセット
カップ径
1.8mm(ベントのみ)・3mm・6mm・9.4mm各2個
替シリコンカップ
EA595EV-81~86
コイルホース
1.2m
ストレートホース
1.2m
ハンドル全長
154mm(ノズル装着時)
プローブ
計7種(ストレート×3種、ベント×4種)
プローブ全長
30mm
真空装置
61×130×27mm(ベルトフック付)
電源
9V電池×1個(付属)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト