17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペンバキュームセット ESD(導電性)シリコンカップ付 EA595EV-40

ペンバキュームセット ESD(導電性)シリコンカップ付

通常単価(税別)
14,993
税込単価
16,492
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・ノズルは、ESD(導電性)シリコンカップ付・ノズル…ストレート、ベンド各3個・カップ径…...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ピンセット
  • カップ径
    3.18mm・6.35mm・9.53mm(各2個)
  • 替シリコンカップ
    EA595EV-81~86
  • ノズル
    ストレート、ベンド各3個
  • ノズル全長
    30mm
  • 本体全長
    149mm
  • ハンドル径
    12.7mm

型番:

EA595EV-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

ペンバキュームセット 取扱説明書

EA595EV-40の仕様・寸法情報

商品タイプ
ピンセット
カップ径
3.18mm・6.35mm・9.53mm(各2個)
替シリコンカップ
EA595EV-81~86
ノズル
ストレート、ベンド各3個
ノズル全長
30mm
本体全長
149mm
ハンドル径
12.7mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA595EV-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,993
( 16,492 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ノズルは、ESD(導電性)シリコンカップ付
・ノズル…ストレート、ベンド各3個
・カップ径…3.18mm・6.35mm・9.53mm(各2個)
・全長はノズル未装着時です。
・ノズル全長…30mm
・本体全長…149mm
・替シリコンカップ…・EA595EV-81/86
・JAN:4518340771796

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペンバキュームセット ESD(導電性)シリコンカップ付の型番EA595EV-40のページです。 型番EA595EV-40に関する仕様情報を記載しております。
ペンバキュームセット ESD(導電性)シリコンカップ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンバキュームセット ESD(導電性)シリコンカップ付
ハンディーバキューム ESDシリコンカップ
ハンディーバキューム
真空ピンセット用交換パッド (VIRYUAL) 導電性シリコン
シリコンカップ
(黒)シリコンカップ・バキューム
メーカーエスコエスコエスコアズワンエスコエスコ
通常価格14,9933,7304,510 -5,599 -425351 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプピンセットピンセットその他特殊工具ピンセットその他その他
カップ径3.18mm・6.35mm・9.53mm(各2個)-----
替シリコンカップEA595EV-81~86EA595EV-81~86EA595EV-81~86---
ノズルストレート、ベンド各3個-----
ノズル全長30mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング