17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペンバキュームセット シリコンカップ付 EA595EV-20

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ペンバキュームセット シリコンカップ付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA595EV-20

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・ノズルは、シリコンカップ付
・ノズル…ストレート、ベンド各3個
・カップ径…3.18mm・6.35mm・9.53mm各2個
・ノズル全長…30mm
・本体全長はノズル未装着時サイズです。
・カラー…レッド
・本体全長…110mm
・替シリコンカップ…・EA595EV-61/73
・JAN:4518340771628
・ケース付

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ピンセット
カップ径
3.18mm・6.35mm・9.53mm各2個
替シリコンカップ
EA595EV-61~73
カラー
レッド
ノズル
ストレート、ベンド各3個
ノズル全長
30mm
本体全長
110mm
ハンドル径
12.7mm

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト