ツール用品技術窓口

レンズ・文字盤用ピンセット(ステンレス製・逆作用)

通常単価(税別)
16,993
税込単価
18,692
通常出荷日:1日目

レンズや時計の文字盤を容易に持ち上げられるように設計されたピンセットです。【特長】・直径15~70mm...

詳細を確認

型番:

EA595BB-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA595BB-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
先端タイプ
特殊形状 / 逆作用
先端チップ交換機能有無
あり
単品・セット品
単品
材質
ステンレス製
非磁性機能有無
あり
すべり止め加工有無
あり
先端幅(mm)
2.6
幅(mm)
4.0
最大開幅(mm)
70
先端チップ材質
その他
全長(mm)
120
重量
16g
先端開き範囲
15~70mm
型番
No.7140
メーカー
BERGEON

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA595BB-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,993
( 18,692 )
1日目

詳細情報

基本情報

レンズや時計の文字盤を容易に持ち上げられるように設計されたピンセットです。
【特長】
・直径15~70mmのレンズや文字盤などに対応。
・逆作用ハンドル。
【仕様】
・全長:120mm
・先端幅:4.0mm
・先端厚:2.6mm
・質量:16g
・材質(チップ):合成繊維
・材質(ハンドル):ステンレス
・JANコード:4548745728361

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レンズ・文字盤用ピンセット(ステンレス製・逆作用)の型番EA595BB-2のページです。 型番EA595BB-2に関する仕様情報を記載しております。
レンズ・文字盤用ピンセット(ステンレス製・逆作用)のレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
レンズ、金属ワッシャー保持
1
満足度:1.0
確かにレンズ等、保持はできる。 がピンセット自体の形状(角度)が持ちにくい、つまみにくい。 また強度があまりなく、変形...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レンズ・文字盤用ピンセット(ステンレス製・逆作用)
120mm 精密用ピンセット
0.3x120mm 精密用ピンセット(チタン合金製)
120mm/ R3 逆作用ピンセット(ステンレス製)
120mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)
0.25x120mm/ 3 精密用ピンセット(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,9931,4806,0702,1502,6202,060
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体--本体本体本体
先端タイプ特殊形状 / 逆作用-----
先端チップ交換機能有無あり-----
単品・セット品単品-----
材質ステンレス製-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング