17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

120mm レンズ用ピンセット(ステンレス製) EA595BB-1

120mm レンズ用ピンセット(ステンレス製)

  • 商品タイプ
    本体
  • 全長 (mm)
    120mm
  • 重量
    16g
  • 材質
    チップ:合成繊維、ハンドル:ステンレス
  • 仕様
    作用
  • 先端厚
    2.6mm
  • 先端幅
    4.0mm
  • 先端形状
    曲・特殊

型番:

EA595BB-1
解除
    数量:

    製品仕様

    型番全長重量材質
    EA595BB-1120mm16gチップ:合成繊維、ハンドル:ステンレス

    EA595BB-1の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    本体
    全長(mm)
    120mm
    重量
    16g
    材質
    チップ:合成繊維、ハンドル:ステンレス
    仕様
    作用
    先端厚
    2.6mm
    先端幅
    4.0mm
    先端形状
    曲・特殊

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA595BB-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,297
    ( 16,827 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・仕様…作用
    ・先端形状…曲・特殊
    ・全長…120mm
    ・先端幅…4.0mm
    ・先端厚…2.6mm
    ・重量…16g
    ・材質…チップ:合成繊維、ハンドル:ステンレス
    ・すべての形状のレンズを容易に持ち上げられるよう、設計されたピンセットです。
    ・JAN:4548745727937

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    120mm レンズ用ピンセット(ステンレス製)の型番EA595BB-1のページです。 型番EA595BB-1に関する仕様情報を記載しております。
    120mm レンズ用ピンセット(ステンレス製)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    120mm レンズ用ピンセット(ステンレス製)
    レンズ・文字盤用ピンセット(ステンレス製・逆作用)
    120mm 精密用ピンセット
    0.3x120mm 精密用ピンセット(チタン合金製)
    120mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)
    0.25x120mm/ 3 精密用ピンセット(ステンレス製)
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格15,29716,9931,4806,0702,6202,060
    通常出荷日2日目1日目2日目2日目1日目1日目
    商品タイプ本体本体--本体本体
    全長(mm)120mm120120mm120mm120mm120mm
    重量16g16g----
    材質チップ:合成繊維、ハンドル:ステンレス-ステンレス(SUS304)チタン合金チップ:デルリン500(アセタール樹脂)、ハンドル:ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
    仕様作用-強力型---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました