17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD) EA595AR-10

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA595AR-10

2026年09月に販売終了となりました。

代替品はEA595AR-11となります。

【商品仕様】
・先端…直・特殊
・耐熱温度…240℃
・材質…チップ:合成繊維(ESD)、ハンドル:ステンレス
・先端幅…1.5mm
・全長…110mm
・JAN:4548745025217

指定中の仕様・寸法情報

全長(mm)
110mm
先端
直・特殊
先端幅
1.5mm
耐熱温度
240℃
材質
チップ:合成繊維(ESD)、ハンドル:ステンレス
-
-

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格-3,046円3,046円2,731円3,046円2,731円
通常出荷日-3日目3日目3日目3日目3日目
全長(mm)110mm110mm110mm110mm110mm110mm
先端直・特殊直・細曲・鋭・特殊直・鋭曲・鋭直・鋭
先端幅1.5mm1.5mm1.5mm0.3mm1.5mm0.6mm
耐熱温度240℃240℃240℃240℃240℃240℃
材質チップ:合成繊維(ESD)、ハンドル:ステンレスチップ:合成繊維(ESD)、ハンドル:ステンレスチップ:合成繊維(ESD)、ハンドル:ステンレスチップ:合成繊維(ESD)、ハンドル:ステンレスチップ:合成繊維(ESD)、ハンドル:ステンレスチップ:合成繊維(ESD)、ハンドル:ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト