17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

120mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)

通常単価(税別)
2,620
税込単価
2,882
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・先端幅…0.9mm・耐熱温度…240℃・材質…チップ:デルリン500(アセタール樹脂)、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 全長 (mm)
    120mm
  • 耐熱温度
    240℃
  • 材質
    チップ:デルリン500(アセタール樹脂)、ハンドル:ステンレス(SUS304)
  • 先端
    直・鋭
  • 先端幅
    0.6mm

型番:

EA595AP-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA595AP-7の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
全長(mm)
120mm
耐熱温度
240℃
材質
チップ:デルリン500(アセタール樹脂)、ハンドル:ステンレス(SUS304)
先端
直・鋭
先端幅
0.6mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA595AP-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,620
( 2,882 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・先端幅…0.9mm
・耐熱温度…240℃
・材質…チップ:デルリン500(アセタール樹脂)、ハンドル:ステンレス(SUS304)
・先端…直・鋭
・全長…120mm
・JAN:4518340771192

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

120mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)の型番EA595AP-7のページです。 型番EA595AP-7に関する仕様情報を記載しております。
120mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
120mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)
115mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)
110mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)
120mm セラミックピンセット
125mm 先丸セラミックピンセット
140mm セラミックピンセット(先細)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,6202,6202,28015,21711,30010,320
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ本体本体-本体本体本体
全長(mm)120mm115mm110mm125mm125mm140mm
耐熱温度240℃240℃240℃700℃700℃700℃
材質チップ:デルリン500(アセタール樹脂)、ハンドル:ステンレス(SUS304)チップ:デルリン500(アセタール樹脂)、ハンドル:ステンレス(SUS304)チップ:デルリン500(アセタール樹脂)、ハンドル:ステンレス(SUS304)セラミック(ジルコニア)セラミック(ジルコニア)先端:ニューセラミック、本体:特殊アルミニウム合金
先端直・鋭直・鋭直・鋭曲・鋭ギザ付$直・細直・鋭
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング