17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

118mm/P2A プラスティックピンセット(ESD)

通常単価(税別)
565
税込単価
622
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・耐熱温度…240℃・全長…118mm・材質…導電性プラスチック・先端形状…直・細・先端幅...

詳細を確認
  • 先端タイプ
    特殊形状
  • 先端チップ交換機能有無
    なし
  • 本体材質
    その他
  • 先端幅 (mm)
    1.8
  • 幅 (mm)
    11
  • 耐熱温度 (℃)
    240
  • 全長 (mm)
    118
  • JANコード
    4518340771062
  • 先端
    直・細
  • 材質
    導電性プラスチック
  • ハンドル厚み
    1.5mm
  • 型番
    P2A

型番:

EA595AM-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA595AM-11の仕様・寸法情報

先端タイプ
特殊形状
先端チップ交換機能有無
なし
本体材質
その他
先端幅(mm)
1.8
幅(mm)
11
耐熱温度(℃)
240
全長(mm)
118
JANコード
4518340771062
先端
直・細
材質
導電性プラスチック
ハンドル厚み
1.5mm
型番
P2A

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA595AM-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
565
( 622 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐熱温度…240℃
・全長…118mm
・材質…導電性プラスチック
・先端形状…直・細
・先端幅…1.8mm
・JAN:4518340771062

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

118mm/P2A プラスティックピンセット(ESD)の型番EA595AM-11のページです。 型番EA595AM-11に関する仕様情報を記載しております。
118mm/P2A プラスティックピンセット(ESD)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
118mm/P2A プラスティックピンセット(ESD)
130mm WAFERピンセット(ステンレス製 ESD)
120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
150mm 精密逆作用ピンセット(ステンレス製 ESD)
ESDグリップピンセット P-881-ESD
ESDチップピンセット P-642-S
メーカーエスコエスコエスコエスコホーザンホーザン
通常価格5654,6102,8202,6001,5601,705
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
先端タイプ特殊形状平型-先曲り--
先端チップ交換機能有無なしあり-あり--
本体材質その他ステンレス-ステンレスステンレスステンレス
先端幅(mm)1.823-1.4-1
幅(mm)11---15-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ESDチップピンセットカテゴリの売れ筋ランキング