17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

7.0x115mm カッティングピンセット(カーボンスチール製)

通常単価(税別)
9,340
税込単価
10,274
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・全長…115mm・材質…カーボンスチール・ブラックエポキシコーティング・刃幅×先端幅…7...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 先端タイプ
    特殊形状
  • 材質
    鋼製
  • 先端幅 (mm)
    8
  • コーティング
    ブラックエポキシコーティング
  • 全長 (mm)
    115
  • JANコード
    4518340770942
  • 刃幅
    7.0mm
  • 材質
    カーボンスチール

型番:

EA595AL-26
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA595AL-26の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
先端タイプ
特殊形状
材質
鋼製
先端幅(mm)
8
コーティング
ブラックエポキシコーティング
全長(mm)
115
JANコード
4518340770942
刃幅
7.0mm
材質
カーボンスチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA595AL-26
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,340
( 10,274 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…115mm
・材質…カーボンスチール
・ブラックエポキシコーティング
・刃幅×先端幅…7.0×8.0mm
・JAN:4518340770942

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7.0x115mm カッティングピンセット(カーボンスチール製)の型番EA595AL-26のページです。 型番EA595AL-26に関する仕様情報を記載しております。
7.0x115mm カッティングピンセット(カーボンスチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7.0x115mm カッティングピンセット(カーボンスチール製)
120mmカッティングピンセット(ステンレス製)EA595AL-10
カッティングピンセット 9211-01
ステンレス製ピンセット 全長130mm
超精密ピンセット カッティング ID-15AGW
レバー付カッティングピンセットEA595AL-12
メーカーエスコエスコクニペックス幸和ピンセット工業アズワンエスコ
通常価格9,3405,49015,4759649,9069,340
通常出荷日1日目3日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体-本体本体
先端タイプ特殊形状先曲り特殊形状標準ストレート先曲り / 平型特殊形状
材質鋼製ステンレス製ステンレス製ステンレス製鋼製鋼製
先端幅(mm)8約0.8100.3 / 0.15108
コーティングブラックエポキシコーティング-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング