17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0.2x115mm/ 2 精密用ピンセット(ステンレス製)

通常単価(税別)
2,060
税込単価
2,266
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・先端…直・鋭・材質…ステンレス(SUS304)・先端幅…0.2mm・全長…115mm・J...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 全長 (mm)
    115mm
  • 材質
    ステンレス(SUS304)
  • 先端
    直・鋭
  • 先端幅
    0.2mm

型番:

EA595AK-23
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA595AK-23の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
全長(mm)
115mm
材質
ステンレス(SUS304)
先端
直・鋭
先端幅
0.2mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA595AK-23
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,060
( 2,266 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・先端…直・鋭
・材質…ステンレス(SUS304)
・先端幅…0.2mm
・全長…115mm
・JAN:4518340763388

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.2x115mm/ 2 精密用ピンセット(ステンレス製)の型番EA595AK-23のページです。 型番EA595AK-23に関する仕様情報を記載しております。
0.2x115mm/ 2 精密用ピンセット(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.2x115mm/ 2 精密用ピンセット(ステンレス製)
0.2x110mm/ 5 精密用ピンセット(ステンレス製)
0.3x115mm/ 00 精密用ピンセット(ステンレス製)
115mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)
0.25x120mm/ 3 精密用ピンセット(ステンレス製)
0.35x120mm/5A 精密用ピンセット(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,0602,1502,0602,6202,0602,150
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体--本体本体-
全長(mm)115mm110mm115mm115mm120mm120mm
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)チップ:デルリン500(アセタール樹脂)、ハンドル:ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
先端直・鋭直・鋭直・鋭直・鋭直・鋭直・鋭
先端幅0.2mm0.2mm0.3mm1.0mm0.25mm0.35mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング