17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

9.5mm 英字・数字 刻印セット

通常単価(税別)
36,158
税込単価
39,774
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・セット内容…36本組・英字(A~Z・&)・数字(0~8)(数字の6と9は共用です)・材質...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    数字刻印セット
  • 全長 (mm)
    70
  • 文字サイズ (mm)
    9.5
  • シャンク長
    12.7mm
  • 重量
    4304g
  • 仕様
    英字(A~Z・&):27本組、数字(0~9):9本組(※6と9は共用です)
  • 付属品
    スチールケース
  • 全長
    70mm
  • 四角軸
    13.0mm
  • 文字サイズ
    9.5mm
  • 材質
    スチール

型番:

EA591HN-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA591HN-9の仕様・寸法情報

商品タイプ
数字刻印セット
全長(mm)
70
文字サイズ(mm)
9.5
シャンク長
12.7mm
重量
4304g
仕様
英字(A~Z・&):27本組、数字(0~9):9本組(※6と9は共用です)
付属品
スチールケース
全長
70mm
四角軸
13.0mm
文字サイズ
9.5mm
材質
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA591HN-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,158
( 39,774 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・セット内容…36本組
・英字(A~Z・&)
・数字(0~8)(数字の6と9は共用です)
・材質…スチール
・文字サイズ…9.5mm
・四角軸…13.0mm
・全長…70mm
・重量…4304g
・付属品…スチールケース
・JAN:4548745550825

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9.5mm 英字・数字 刻印セットの型番EA591HN-9のページです。 型番EA591HN-9に関する仕様情報を記載しております。
9.5mm 英字・数字 刻印セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9.5mm 英字・数字 刻印セット
4.8mm 英字・数字 刻印セット EA591HT-5
4.8mm 英字・数字 刻印セット EA591HN-5
6.4mm 英字 刻印セット
4.8mm 英字 刻印セット
3.3-6.2mm シートメタルパンチャー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格36,15839,92721,20021,20014,78927,388
通常出荷日2日目2日目1日目2日目2日目1日目
商品タイプ数字刻印セット--英字刻印セット--
全長(mm)70--67--
文字サイズ(mm)9.5--6.4--
シャンク長12.7mm--9.5mm--
重量4304g2250g1700g1359g965g965g
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング