ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

タグ・ブランク(アルミ・真鍮・ステンレス/長丸/10枚)【10個入り】

通常単価(税別)
1,260
税込単価
1,386
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

エスコ 名札 タグ・ブランク(アルミ・真鍮・ステンレス/長丸/10枚)。

型番:

EA591HE-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

EA591HE-25の仕様・寸法情報

サイズ
25×54mm
材質
SUS
穴径
3.2mm
厚さ
1mm
内容量
1パック(10枚入り)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA591HE-25

サイズ

材質

穴径

内容量

最小発注数量
25×54mm
SUS
3.2mm
1パック(10枚入り)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,260
( 1,386 )
2日目

詳細情報

基本情報

エスコ 名札 タグ・ブランク(アルミ・真鍮・ステンレス/長丸/10枚)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タグ・ブランク(アルミ・真鍮・ステンレス/長丸/10枚)の型番EA591HE-25のページです。 型番EA591HE-25に関する仕様情報を記載しております。
タグ・ブランク(アルミ・真鍮・ステンレス/長丸/10枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タグ・ブランク(アルミ・真鍮・ステンレス/長丸/10枚)
タグブランク(アルミ 楕円/10枚)
25枚組ナンバーチェック(25mm丸)
タグ・ブランク(アルミ・真鍮・ステンレス/角/10枚)
掛名札(10枚)
ステンレス札 A・B
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ日本緑十字社
通常価格1,26080011,4001,0551,5902,333 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目2日目
厚さ1mm1mm1mm---
内容量1パック(10枚入り)-----
よく一緒に購入される商品

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト