ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

45枚組 ステンシルプレート(真鍮製)

通常単価(税別)
13,933
税込単価
15,326
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・読みやすい字体・耐久性の良い真鍮製・1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできま...

詳細を確認

型番:

EA591BX-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA591BX-5の仕様・寸法情報

材質
真鍮
詳細1
インク:EA762-3(旧)、ローラー・ブラシはEA762-1(旧)、EA762-2(旧)
セット内容
アルファベッド(A-Z):26枚、数字(1~0):10枚、コンマ・アポストロフィー・ダッシュ・&:各1枚、ピリオド:2枚、スペース大:2枚、スペース小:1枚(合計:45枚)
文字サイズ
約50.8mm
プレートサイズ
102(H)×42(W)mm※(例:アルファベット【A】)※文字によってプレート幅(W)は異なります。
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA591BX-5

文字サイズ

プレートサイズ

最小発注数量
約50.8mm
102(H)×42(W)mm※(例:アルファベット【A】)※文字によってプレート幅(W)は異なります。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,933
( 15,326 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・読みやすい字体
・耐久性の良い真鍮製
・1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます
・刷毛やローラーを使いインクの使用することも、スプレーインクを使用することもできます
・インクはEA762-3(旧)、ローラー・ブラシはEA762-1(旧)、EA762-2(旧)をご使用ください
・使用後はペイント用溶剤で洗えます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

45枚組 ステンシルプレート(真鍮製)の型番EA591BX-5のページです。 型番EA591BX-5に関する仕様情報を記載しております。
45枚組 ステンシルプレート(真鍮製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
45枚組 ステンシルプレート(真鍮製)
ステンシルプレートセット(真鍮)
12枚組 ステンシルプレート(プラスチック)
25枚組ナンバーチェック(25mm丸)
タグ・ブランク(アルミ・真鍮・ステンレス/角/10枚)
掛名札(10枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,9334,629 -15,329 -11,4001,0551,590
通常出荷日2日目2日目1日目2日目2日目1日目
材質真鍮真鍮-真鍮-硬化塩化ビニール
詳細1インク:EA762-3(旧)、ローラー・ブラシはEA762-1(旧)、EA762-2(旧)インクはEA762-3、ローラー・ブラシはEA762-1・-2を使用-入数:25枚1セット入入数:10枚入-
セット内容アルファベッド(A-Z):26枚、数字(1~0):10枚、コンマ・アポストロフィー・ダッシュ・&:各1枚、ピリオド:2枚、スペース大:2枚、スペース小:1枚(合計:45枚)数字(1~0):10枚0・ダッシュ・ピリオド:各1枚スペース:2枚(合計:15枚)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト