17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

122-300mm 穴用スナップリングプライヤー EA590A-5

122-300mm 穴用スナップリングプライヤー

通常単価(税別)
24,858
税込単価
27,344
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。・研磨仕上げ・リング径…122/300mm...

詳細を確認
  • 全長
    570mm
  • リング径
    122~300mm
  • 先端径
    φ3.5mm

型番:

EA590A-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番全長リング径先端径
EA590A-5570mm122~300mmφ3.5mm

EA590A-5の仕様・寸法情報

全長
570mm
リング径
122~300mm
先端径
φ3.5mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA590A-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,858
( 27,344 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。
・研磨仕上げ
・リング径…122/300mm
・全長…570mm
・先端径…直径3.5mm
・JAN:4518340041240

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

122-300mm 穴用スナップリングプライヤーの型番EA590A-5のページです。 型番EA590A-5に関する仕様情報を記載しております。
122-300mm 穴用スナップリングプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
122-300mm 穴用スナップリングプライヤー
85-140mm 穴用スナップリングプライヤー
40-100mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚
85-140mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚
12 -25mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚
78-150mm 穴用スナップリングプライヤー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格24,8587,4105,2508,9014,66113,050
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目2日目
全長570mm320mm210mm305mm130mm406mm
リング径122~300mm85~140mm---78~150mm
先端径φ3.5mmφ3.2mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました