17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

85-140mm 穴用スナップリングプライヤー EA590A-4

85-140mm 穴用スナップリングプライヤー

通常単価(税別)
7,410
税込単価
8,151
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・クロムメッキ・ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。・リング径…85/140mm...

詳細を確認
  • 全長
    320mm
  • リング径
    85~140mm
  • 先端径
    φ3.2mm

型番:

EA590A-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA590A-4の仕様・寸法情報

全長
320mm
リング径
85~140mm
先端径
φ3.2mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA590A-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,410
( 8,151 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・クロムメッキ
・ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。
・リング径…85/140mm
・全長…320mm
・先端径…直径3.2mm
・JAN:4518340041233

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

85-140mm 穴用スナップリングプライヤーの型番EA590A-4のページです。 型番EA590A-4に関する仕様情報を記載しております。
85-140mm 穴用スナップリングプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
85-140mm 穴用スナップリングプライヤー
85-140mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚
122-300mm 穴用スナップリングプライヤー
40-100mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚
12 -25mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚
78-150mm 穴用スナップリングプライヤー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,4108,90124,8585,2504,66113,050
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目2日目
全長320mm305mm570mm210mm130mm406mm
リング径85~140mm-122~300mm--78~150mm
先端径φ3.2mm-φ3.5mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング