17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

5本組 彫刻のみ EA589XL-2

5本組 彫刻のみ

通常単価(税別)
20,850
税込単価
22,935
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・<セット内容>…5本組ノミセット刃形状:刃幅平型:15mm、丸型:15mm、...

詳細を確認
  • 重量 (g)
    550g
  • ケースサイズ
    160×205×45mm
  • 材質
    SK材(炭素工具鋼)

型番:

EA589XL-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番重量ケースサイズ材質
EA589XL-2550g160×205×45mmSK材(炭素工具鋼)

EA589XL-2の仕様・寸法情報

重量(g)
550g
ケースサイズ
160×205×45mm
材質
SK材(炭素工具鋼)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA589XL-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,850
( 22,935 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…5本組ノミセット
刃形状:刃幅
平型:15mm、丸型:15mm、
丸曲型:15mm三角型:6mm、
キワ型:9mm
各1本入り
・材質…SK材(炭素工具鋼)
・全長…175mm
・重量…550g
・ケースサイズ…160×205×45mm
・木製ケース入り
・JAN:4518340580008

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

5本組 彫刻のみの型番EA589XL-2のページです。 型番EA589XL-2に関する仕様情報を記載しております。
5本組 彫刻のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5本組 彫刻のみ
90mm はさみ(精密/ステンレス製)
265mm はさみ・裁ち(フッ素コート・ステンレス製)
44mm かんな(替刃式)
64mm かんな
245mm はさみ・裁ち(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格20,8501,0308,4006,7908,3005,809
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
重量(g)550g15195g5201060g175g
ケースサイズ160×205×45mm-----
材質SK材(炭素工具鋼)ステンレス刃:高級ステンレス刃物鋼(高品質フッ素コート)、ハンドル:ABS樹脂台:白樫、刃:超合金(特殊焼入れ)台:カシ、刃:特殊刃物鋼刃:高級ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング