17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0-0.5mm 100mm クイックドリル EA589XD

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

0-0.5mm 100mm クイックドリル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA589XD

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・ドリル径…0.5mm以下
・全長…100mm
・精密機器の穴あけに。
・1チャックタイプ
・材質…スチール
・JAN:4518340041097

指定中の仕様・寸法情報

種類
ピンバイス
JANコード
4518340041097
全長
100mm
材質
スチール
ドリル
0.5mm以下
仕様
1チャックタイプ
軸径
9mm
ヘッド径(mm)
8.2

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト