17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0.1-0.9/0.1-0.6mm ピンバイス(貫通式)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

0.1-0.9/0.1-0.6mm ピンバイス(貫通式)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA589XB-106

2022年06月に販売終了となりました。

代替品は「EA589XB-11」です。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・貫通タイプなのでドリルの長さを選びません
・鉄製チャックで摩耗に強いです

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ピンバイス
JANコード
4548745270266
全長
105mm
材質
本体:炭素鋼、チャック・キャップ:鉄(焼入)
チャック能力
Φ0.1~0.6mm
仕様
1チャックタイプ
メーカー
ESCOオリジナル
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト