17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0 -1.2mm ピンバイス EA589RE-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

0 -1.2mm ピンバイス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA589RE-1

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・全長…96mm
・材質…本体・チャック・キャップ:真鍮、回転座金:アクリル
・1チャックタイプ
・チャック能力…直径0.1/1.2mm
・細かなサイズの穴あけ・バリ取りに最適。
・JAN:4518340711921

指定中の仕様・寸法情報

種類
ピンバイス
JANコード
4518340711921
全長
96mm
材質
本体・チャック・キャップ:真鍮、回転座金:アクリル
チャック能力
Φ0.1~1.2mm
仕様
1チャックタイプ
メーカー
ESCOオリジナル
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト