17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3.0-3.5/3.5-4.0mm/130mm ピンバイス EA589RC-5

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3.0-3.5/3.5-4.0mm/130mm ピンバイス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA589RC-5

2025年08月に販売終了となりました。

代替品はEA589RK-3となります。

【商品仕様】
・丸いヘッドでチャックは焼入鋼
・クロームメッキハンドル
・1チャックタイプ
・チャック能力…3.0/4.0mm
・全長…130mm
・軸径…12mm
・JAN:4518340798700

指定中の仕様・寸法情報

種類
ピンバイス
JANコード
4518340798700
全長
130mm
材質
チャック:焼入鋼
チャック能力
3.0~4.0mm
仕様
1チャックタイプ
軸径
12mm
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト