17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

165mm カッターナイフ(爪付) EA589CY-30A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

165mm カッターナイフ(爪付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA589CY-30A

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・材質…本体:ABS樹脂、刃:SK-120
・様式…オートロック式
・全長…165mm
・刃幅…18mm
・刃厚…0.5mm
・爪の厚さ…1.2mm
・重量…75g
・クラフトテープの開封やペンキ缶などのフタ開けなどに便利な爪付
・JAN:4548745066692

指定中の仕様・寸法情報

刃幅
18mm
材質
本体:ABS樹脂、刃:SK-120
爪の厚さ
1.2mm
全長
165mm
刃厚
0.5mm
様式
オートロック式
重量
75g
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト